Menü Keresés

Pitbull bilincs M6 7.1 7.6 Acél

A Pitbull befogó (6 befogó csomagonként) biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat. Egyesíti a rögzítő megfogóerejét a satu alkalmazkodóképességével és rugalmasságával. Alacsony fogásmagassággal rendelkezik, és -30 és +80 Celsius-fok közötti hőmérsékletetnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20266660

Gyártói cikkszám:

20266660

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 43.267,8522 Ft
5 - 9 41.105,0348 Ft
10 - 19 38.942,2174 Ft
20 + 36.779,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

43.268 Ft

1 x 43.267,8522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Qty/pack 6.0
d1 M6
h1 7.1
h2 3.8
h3 11.2
l1 7.6
s1 0.6
w1 19.0
Max nyomaték Nm 5.6
Tartóerő kN 4.2
Súly g 163.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot