Menü Keresés

Pitbull bilincs M12 16.3 15.2 Acél

A Pitbull befogó (2 befogó csomagonként) biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat. Egyesíti a rögzítő megfogóerejét a satu alkalmazkodóképességével és rugalmasságával. Alacsony fogásmagassággal rendelkezik, és -30 és +80 Celsius-fok közötti hőmérsékletetnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20266691

Gyártói cikkszám:

20266691

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 40.905,6261 Ft
5 - 9 38.861,687 Ft
10 - 19 36.813,913 Ft
20 + 34.769,974 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

40.906 Ft

1 x 40.905,6261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Éles él
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Max nyomaték Nm 145.0
Tartóerő kN 50.0
Súly g 408.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot