20266714
20266714
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 46.734,4957 Ft |
5 - 9 | 44.399,113 Ft |
10 - 19 | 42.059,8957 Ft |
20 + | 39.724,513 Ft |
Rögzítő típusa | Machinable |
---|---|
Qty/pack | 4.0 |
d1 | M10 |
Stroke max | 1.27 |
h1 | 11.43 |
h2 | 6.4 |
h3 | 18.0 |
l1 | 10.16 |
l2 | 25.4 |
s1 | 1.5 |
Max nyomaték Nm | 40.0 |
Tartóerő kN | 26.0 |
Súly g | 263.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.