20266721
20266721
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 40.905,6261 Ft |
5 - 9 | 38.861,687 Ft |
10 - 19 | 36.813,913 Ft |
20 + | 34.769,974 Ft |
Rögzítő típusa | Machinable |
---|---|
Qty/pack | 2.0 |
d1 | M12 |
Stroke max | 1.90 |
h1 | 16.26 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.24 |
l2 | 38.1 |
s1 | 4.5 |
Max nyomaték Nm | 145.0 |
Tartóerő kN | 50.0 |
Súly g | 463.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.