Menü Keresés

Pitbull kopólemez M6 Alumínium

A Pitbull alátétlemezt úgy terveztük, hogy megvédje a befogókat az elhasználódástól. Ideális a kopás csökkentésére, az alkatrészek élettartamának növelésére és a zavartalan működés biztosítására -30 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten. M6 menetméretű befogókkal használható.
Essentra cikkszám:

20266172

Gyártói cikkszám:

20266172

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 8.497,8783 Ft
5 - 9 7.646,5565 Ft
10 - 19 7.224,7304 Ft
20 + 6.799,07 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.498 Ft

1 x 8.497,8783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet mérete M6
Qty/pack 6.0
Használja ezzel: 20266646; 20266653; 20266660
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot