Menü Keresés

Ársín 38.0 mm (H) Törlés

This PVC swing price tag attaches to wire baskets to display price tags. Fit's onto 7mm diameter wire.
Essentra cikkszám:

10394304

Gyártói cikkszám:

496860

5694 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 52,8062 Ft
1000 + 44,6053 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.281 Ft

100 x 52,8062 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis nyomtatási magasság 38.0 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Típus Clip On Wire
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot