Menü Keresés

Ársín 45.0 mm (H) Törlés

This PVC swing price tag attaches to wire baskets to display price tags. Fit's onto 7mm diameter wire.
Essentra cikkszám:

10394311

Gyártói cikkszám:

496862

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 57,5021 Ft
1000 + 48,8495 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.750 Ft

100 x 57,5021 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis nyomtatási magasság 45.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Típus Clip On Wire
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot