Menü Keresés

Ársín 39.0 mm (H) Törlés

Ez a ragasztós hátoldalú PVC csatorna extrudált PVC-ből készül, és segít vonzó, rendezett display kialakításában a kiskereskedelmi iparban.
Essentra cikkszám:

10395509

Gyártói cikkszám:

497189

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.497,1112 Ft
50 + 625,2955 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.486 Ft

5 x 1.497,1112 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis nyomtatási magasság 39.0 mm
Teljes hossz 1.0 m
Típus Adhesive
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot