Menü Keresés

Polcszéli jelölőtartó 25.0 mm T1 SR 6449

This perpendicular shelf edge ticket fixing clip is designed to allow display signs or posters to be displayed at custom angles. Can be used within the retail display or point of sale applications.
Essentra cikkszám:

10388549

Gyártói cikkszám:

492769

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 111,9649 Ft
5000 + 98,3835 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.196 Ft

100 x 111,9649 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 90 Degree Shelf Ticket Fixing
Display iránya Merőleges
Rögzítés típusa Benyomó
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Törlés
Teljes hossz 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot