Menü Keresés

Precíziós beállító M5 25.0 26.0 Rozsdamentes acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20199944

Gyártói cikkszám:

20199944

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 31.138,4348 Ft
5 - 9 28.024,5913 Ft
10 - 19 26.467,6696 Ft
20 + 23.353,8261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.138 Ft

1 x 31.138,4348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M5
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 24.2
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 27.1
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot