Menü Keresés

Precíziós beállító M4 25.0 31.0 Acél

A rövid, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20199951

Gyártói cikkszám:

20199951

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 27.330,4956 Ft
5 - 9 24.596,2956 Ft
10 - 19 23.231,113 Ft
20 + 20.496,913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.330 Ft

1 x 27.330,4956 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M4
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 36.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.00
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot