20200046
20200046
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 37.550,1913 Ft |
5 - 9 | 33.795,9391 Ft |
10 - 19 | 31.916,8956 Ft |
20 + | 28.162,6435 Ft |
Kompatibilis menetméret | M16 |
---|---|
h1 | 62.0 |
h2 | 53.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 136.0 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 210.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.