Menü Keresés

Precíziós beállító M20 70.0 71.0 Rozsdamentes acél

A rövid, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200220

Gyártói cikkszám:

20200220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 76.925,7391 Ft
5 - 9 69.233,1652 Ft
10 - 19 65.386,8783 Ft
20 + 57.694,304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

76.926 Ft

1 x 76.925,7391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M20
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 136.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 225.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot