20200244
20200244
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 76.454,0609 Ft |
5 - 9 | 68.807,5044 Ft |
10 - 19 | 64.984,2261 Ft |
20 + | 57.341,504 Ft |
Kompatibilis menetméret | M30 |
---|---|
h1 | 71.0 |
h2 | 61.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 39 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 20.6 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 225.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.