20200473
20200473
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 25.934,6348 Ft |
5 - 9 | 23.342,3217 Ft |
10 - 19 | 22.046,1652 Ft |
20 + | 19.450,0174 Ft |
Kompatibilis menetméret | M6 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 26.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 55.7 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 65.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.