Menü Keresés

Precíziós beállító M16 45.0 41.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200503

Gyártói cikkszám:

20200503

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 31.337,8435 Ft
5 - 9 28.204,8261 Ft
10 - 19 26.636,40 Ft
20 + 23.503,3826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.338 Ft

1 x 31.337,8435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M16
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 45.5
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 120.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot