Menü Keresés

Precíziós beállító M20 70.0 60.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200534

Gyártói cikkszám:

20200534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 41.480,8435 Ft
5 - 9 37.331,6087 Ft
10 - 19 35.256,9913 Ft
20 + 31.111,5913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

41.481 Ft

1 x 41.480,8435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M20
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 210.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot