20200558
20200558
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 41.480,8435 Ft |
5 - 9 | 37.331,6087 Ft |
10 - 19 | 35.256,9913 Ft |
20 + | 31.111,5913 Ft |
Kompatibilis menetméret | M30 |
---|---|
h1 | 60.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 53.0 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 330.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.