Menü Keresés

Precíziós beállító M12 45.0 54.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200855

Gyártói cikkszám:

20200855

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 29.834,6087 Ft
5 - 9 26.851,1478 Ft
10 - 19 25.359,4174 Ft
20 + 22.375,957 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.835 Ft

1 x 29.834,6087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M12
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 80.4
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 120.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot