Menü Keresés

Precíziós beállító M24 58.0 70.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200893

Gyártói cikkszám:

20200893

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 35.636,6348 Ft
5 - 9 32.074,1217 Ft
10 - 19 30.290,9478 Ft
20 + 26.728,435 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.637 Ft

1 x 35.636,6348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M24
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 37.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 210.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot