Menü Keresés

Precíziós beállító M30 70.0 83.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200923

Gyártói cikkszám:

20200923

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.897,313 Ft
5 - 9 44.007,9652 Ft
10 - 19 41.561,3739 Ft
20 + 36.672,026 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.897 Ft

1 x 48.897,313 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M30
h1 83.0
h2 123.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 53.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot