Menü Keresés

Precíziós beállító M5 25.0 50.0 Acél

A magas, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200947

Gyártói cikkszám:

20200947

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 30.662,9217 Ft
5 - 9 27.595,0957 Ft
10 - 19 26.065,0174 Ft
20 + 22.997,191 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

30.663 Ft

1 x 30.662,9217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M5
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 33.4
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot