Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 63.0 Acél

A magas, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200978

Gyártói cikkszám:

20200978

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.976,1739 Ft
5 - 9 30.578,5565 Ft
10 - 19 28.879,7478 Ft
20 + 25.482,13 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.976 Ft

1 x 33.976,1739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M10
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 37.9
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 65.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot