Menü Keresés

Precíziós beállító M8 32.0 43.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201265

Gyártói cikkszám:

20201265

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 25.689,2087 Ft
5 - 9 23.119,9044 Ft
10 - 19 21.835,2522 Ft
20 + 19.265,948 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.689 Ft

1 x 25.689,2087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M8
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 48.9
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 65.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot