Menü Keresés

Precíziós beállító M6 32.0 31.0 Rozsdamentes acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201401

Gyártói cikkszám:

20201401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 30.969,7044 Ft
5 - 9 27.871,20 Ft
10 - 19 26.325,7826 Ft
20 + 23.227,2783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

30.970 Ft

1 x 30.969,7044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M6
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 36.5
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 43.4
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot