20201425
20201425
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 30.969,7044 Ft |
5 - 9 | 27.871,20 Ft |
10 - 19 | 26.325,7826 Ft |
20 + | 23.227,2783 Ft |
Kompatibilis menetméret | M10 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 26.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 23.4 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.