Menü Keresés

Precíziós beállító M12 45.0 41.0 Rozsdamentes acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201449

Gyártói cikkszám:

20201449

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 35.954,9217 Ft
5 - 9 32.357,8956 Ft
10 - 19 30.563,2174 Ft
20 + 26.966,1913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.955 Ft

1 x 35.954,9217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 54.8
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 84.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot