Menü Keresés

Precíziós beállító M6 25.0 35.0 Rozsdamentes acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201760

Gyártói cikkszám:

20201760

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 31.368,5217 Ft
5 - 9 28.231,6696 Ft
10 - 19 26.663,2435 Ft
20 + 23.526,391 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.369 Ft

1 x 31.368,5217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M6
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 20.6
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 27.1
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot