Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 43.0 Rozsdamentes acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201784

Gyártói cikkszám:

20201784

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 32.979,1304 Ft
5 - 9 29.681,2174 Ft
10 - 19 28.032,2609 Ft
20 + 24.734,348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.979 Ft

1 x 32.979,1304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M10
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 23.4
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 43.4
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot