20201838
20201838
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 53.894,0348 Ft |
5 - 9 | 48.506,1652 Ft |
10 - 19 | 45.810,313 Ft |
20 + | 40.422,443 Ft |
Kompatibilis menetméret | M24 |
---|---|
h1 | 70.0 |
h2 | 102.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 20.3 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 148.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.