20201869
20201869
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 38.608,5913 Ft |
5 - 9 | 34.746,9652 Ft |
10 - 19 | 32.818,0696 Ft |
20 + | 28.956,443 Ft |
Kompatibilis menetméret | M4 |
---|---|
h1 | 50.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 24.1 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 27.1 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.