Menü Keresés

Precíziós beállító M6 25.0 50.0 Rozsdamentes acél

A magas, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201883

Gyártói cikkszám:

20201883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 38.608,5913 Ft
5 - 9 34.746,9652 Ft
10 - 19 32.818,0696 Ft
20 + 28.956,443 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

38.609 Ft

1 x 38.608,5913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M6
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 6.5
d3 M15x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 20.2
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 27.1
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot