Menü Keresés

Precíziós beállító M12 45.0 79.0 Rozsdamentes acél

A magas, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201920

Gyártói cikkszám:

20201920

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.260,7391 Ft
5 - 9 43.436,5826 Ft
10 - 19 41.020,6696 Ft
20 + 36.196,513 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.261 Ft

1 x 48.260,7391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M12
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 54.8
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 84.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot