20201937
20201937
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 45.346,3044 Ft |
5 - 9 | 40.813,5913 Ft |
10 - 19 | 38.543,40 Ft |
20 + | 34.010,687 Ft |
Kompatibilis menetméret | M16 |
---|---|
h1 | 79.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 28.9 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 84.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.