Menü Keresés

Precíziós beállító M24 58.0 102.0 Rozsdamentes acél

A magas, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201968

Gyártói cikkszám:

20201968

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 63.542,3478 Ft
5 - 9 57.188,113 Ft
10 - 19 54.012,913 Ft
20 + 47.658,678 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

63.542 Ft

1 x 63.542,3478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M24
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 20.3
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 148.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot