20201982
20201982
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 99.148,3044 Ft |
5 - 9 | 89.235,3913 Ft |
10 - 19 | 84.277,0174 Ft |
20 + | 74.360,27 Ft |
Kompatibilis menetméret | M24 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 43.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 97.3 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 225.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.