Menü Keresés

Precíziós beállító M30 70.0 123.0 Rozsdamentes acél

A magas, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201999

Gyártói cikkszám:

20201999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 95.052,7565 Ft
5 - 9 85.546,3304 Ft
10 - 19 80.795,0348 Ft
20 + 71.288,609 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

95.053 Ft

1 x 95.052,7565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M30
h1 123.0
h2 80.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 33
d3 M50x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 20.6
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 225.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot