20202262
20202262
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 24.619,3044 Ft |
5 - 9 | 22.157,3739 Ft |
10 - 19 | 20.926,4087 Ft |
20 + | 18.464,4783 Ft |
Kompatibilis menetméret | M5 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 33.4 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 40.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.