20596873
20596873
Mennyiség | Egységár |
---|
Kompatibilis menetméret | M20 |
---|---|
h1 | 102.0 |
h2 | 70.0 |
h3 | 32.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 90.0 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 210.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.