Menü Keresés

Precíziós beállító M4 25.0 19.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20199609

Gyártói cikkszám:

20199609

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 18.502,8261 Ft
5 - 9 16.654,4609 Ft
10 - 19 15.726,4435 Ft
20 + 13.878,0783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.503 Ft

1 x 18.502,8261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M4
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 24.14
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 27.1
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot