Menü Keresés

Precíziós beállító M4 25.0 24.0 Acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20199630

Gyártói cikkszám:

20199630

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 19.173,913 Ft
5 - 9 17.256,5217 Ft
10 - 19 16.297,8261 Ft
20 + 14.380,4348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.174 Ft

1 x 19.173,913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus With Locknut
Kompatibilis menetméret M4
h1 24.0
h2 20.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 36.00
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.00
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot