Menü Keresés

Precíziós beállító M20 70.0 54.0 Acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20199753

Gyártói cikkszám:

20199753

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 34.536,0522 Ft
5 - 9 31.080,913 Ft
10 - 19 29.355,2609 Ft
20 + 25.903,9565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.536 Ft

1 x 34.536,0522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M20
h1 54.0
h2 44.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 210.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot