Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 29.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20199838

Gyártói cikkszám:

20199838

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 17.689,8522 Ft
5 - 9 15.922,0174 Ft
10 - 19 15.036,1826 Ft
20 + 13.268,3478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.690 Ft

1 x 17.689,8522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M10
h1 29.0
h2 24.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 23.41
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 43.40
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot