20199852
20199852
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 17.988,9652 Ft |
5 - 9 | 16.190,4522 Ft |
10 - 19 | 15.289,2783 Ft |
20 + | 13.490,7652 Ft |
Beállító típus | Záróanyával |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M12 |
h1 | 36.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 54.82 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 84.00 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.