Menü Keresés

Precíziós beállító M6 32.0 23.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200374

Gyártói cikkszám:

20200374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.232,6348 Ft
5 - 9 14.610,5217 Ft
10 - 19 13.797,5478 Ft
20 + 12.175,4348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.233 Ft

1 x 16.232,6348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M6
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 55.70
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 65.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot