Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 23.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200398

Gyártói cikkszám:

20200398

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.397,5304 Ft
5 - 9 14.756,2435 Ft
10 - 19 13.939,4348 Ft
20 + 12.298,1478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.398 Ft

1 x 16.397,5304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M10
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 37.90
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 65.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot