Menü Keresés

Precíziós beállító M16 45.0 29.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200411

Gyártói cikkszám:

20200411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 17.498,113 Ft
5 - 9 15.749,4522 Ft
10 - 19 14.875,1217 Ft
20 + 13.122,6261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.498 Ft

1 x 17.498,113 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M16
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 45.50
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 120.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot