Menü Keresés

Precíziós beállító M24 58.0 37.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200442

Gyártói cikkszám:

20200442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 23.192,7652 Ft
5 - 9 20.872,7217 Ft
10 - 19 19.714,6174 Ft
20 + 17.394,5739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.193 Ft

1 x 23.192,7652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M24
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 37.00
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 210.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot