Menü Keresés

Precíziós beállító M6 25.0 43.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200565

Gyártói cikkszám:

20200565

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 17.172,1565 Ft
5 - 9 15.454,1739 Ft
10 - 19 14.595,1826 Ft
20 + 12.881,035 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.172 Ft

1 x 17.172,1565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M6
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 30.70
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.00
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot