20200640
20200640
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 25.620,1826 Ft |
5 - 9 | 23.058,5478 Ft |
10 - 19 | 21.777,7304 Ft |
20 + | 19.216,096 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M20 |
h1 | 86.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 32.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 90.00 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 210.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.